|
|
|
NSYTLEME
Flexicable wartelplaat voor S3D - Pearcable membraan - 378x63mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Product or component type
|
Flexicable wartelplaat
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Type kabelwartel
|
Doorsteekbaar met schroevendraaier
|
Type wartelplaat
|
Membraan
|
Buitendiameter kabel
|
10…26 mm
|
Ingang kabel
|
Zonder
|
Apparaatsamenstelling
|
1 plaat
Membraan
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Plaat: staal
Membraan: HCE (heat curable elastomer)
|
Complementair
Kleur
|
Plaat: grijs (RAL 7035)
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Hoogte
|
30 mm
|
Breedte
|
445 mm
Echt: 460 mm
|
Diepte
|
130 mm
|
Net weight
|
0,882 kg
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Aantal uitsnijdingen
|
Ongeboord
|
Afmetingen uitsnijding
|
378 x 63 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,6 cm
|
Package 1 Length
|
45,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,016 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
46 cm
|
Package 2 Width
|
14 cm
|
Package 2 Length
|
3 cm
|
Package 2 Weight
|
15 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|