|
|
|
NSYUM27360
Thalassa PLS - Koppelstuk voor 360mm kast zijde - IP65 - L=290mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Koppeling toebehoren
|
Product or component type
|
Volledig openend koppelingsframe
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Montagezone
|
Zijdelings samenbouwen van 2 modulaire dozen
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLS isolerende modulaire doos
|
Apparaatsamenstelling
|
1 frame
Pakking
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Breedte
|
Openen: 290 mm
|
IP beschermingsgraad
|
IP65
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
32,0 cm
|
Package 1 Weight
|
220,0 g