Schneider-Electric
 
NSYVDA42U88B foto- dataprocessor
NSYVDA42U88B
Rack VDA-B - 42HE - Met ruitdeur - 2000x800x800mm - RAL7035
EAN Code EAN Code: 
3606480170713
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product name ACTASSI VDA
Product or component type 19" kast
Device application Bekabeling
Toepassingen Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Tot 19" apparatuur monteren
Enclosure type Netwerkkast
Meegeleverde apparatuur 2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde Glazen deur
Deurtype Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening Zijkant
Voorkant
Bovenkant
Achterkant
Verwijderbare delen Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Boven afdichtplaat
Basis afdichtplaat
Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Achterkant paneel afneembaar zonder gereedschap
Kleur Deur: lichtgrijs (RAL 7035)
Panelen: lichtgrijs (RAL 7035)
Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035)
Structuur: donkergrijs (RAL 7011)
Complementair
Apparaatsamenstelling 1 x glazen deur voorkant
2 x panelen zijkant
2 x 19" stijlen voorkant
1 x geassembleerde structuur CBLX torx
1 x dak met uitneembare afdekstrip boven
1 x paneel achterkant
4 x stelvoeten
Permanente toelaatbare belasting 400 kg statisch
250 kg dynamisch
Type achterste kap Paneel
Type zijpaneel Paneel
Zekeringnummer 1 uitsnijdingbasis
1 uitsnijdingtop zijpaneel
1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Montage behuizing Staande
Materiaal Plaatstaal: structuur
Plaatstaal: deur
Sekurit glas: deur
Gegalvaniseerd staal: rechtop
Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Width 800 mm
Height 2000 mm
Depth 800 mm
Net weight 108 kg
Aantal rekeenheden 42U
Doelland Europa
Omgeving
IK beschermingsgraad IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Standards IEC 60297-3-100
EIA-310D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 213,0 cm
Package 1 Width 84,0 cm
Package 1 Length 85,0 cm
Package 1 Weight 108,0 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 1
Package 2 Height 213,0 cm
Package 2 Width 84,0 cm
Package 2 Length 85,0 cm
Package 2 Weight 108,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months