Schneider-Electric
 
NSYVDS24U810N foto- dataprocessor
NSYVDS24U810N
Server rack VDS - 24HE - Microgeventileerde deur - 800x1000mm - RAL9011
EAN Code EAN Code: 
3606480175961
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product name ACTASSI VDS
Product or component type 19" kast
Device application Server
Toepassingen Servercomponenten monteren
Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Tot 19" apparatuur monteren
Enclosure type Serverkast
Meegeleverde apparatuur 4 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde Gemicroperforeerde deur
Deurtype Voorkant Microperforatie deur - met 2-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Achterkant Microperforatie deur - met 2-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Achterkant
Zijkant
Bovenkant
Verwijderbare delen Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Basis afdichtplaat
Achterkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Boven afdekplaat uitgerust met borstelafdichting
Zijkant panelen
Kleur Deur: zwart (RAL 9011)
Panelen: zwart (RAL 9011)
Boven- en onderkant: zwart (RAL 9011)
Structuur: zwart (RAL 9011)
Complementair
Apparaatsamenstelling 2 x panelen zijkant
1 x geassembleerde structuur CBLX torx
1 x dak met uitneembare afdekstrip boven
4 x stelvoeten
4 x 19" stijlen
1 x micro-geperforeerde deur (luchtstroom 80 %) voorkant
1 x micro-geperforeerde deur (luchtstroom 80 %) achterkant
Permanente toelaatbare belasting 750 kg statisch
Type achterste kap Gemicroperforeerde deur
Type zijpaneel Paneel
Zekeringnummer 1 uitsnijdingbasis
1 uitsnijdingtop zijpaneel
1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Montage behuizing Staande
Materiaal Plaatstaal: structuur
Plaatstaal: deur
Sekurit glas: deur
Gegalvaniseerd staal: rechtop
Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Width 800 mm
Height 1200 mm
Depth 1000 mm
Net weight 91 kg
Aantal rekeenheden 24U
Doelland Europa
Omgeving
IK beschermingsgraad IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Standards IEC 60297-3-100
EIA-310D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 80,0 cm
Package 1 Width 100,0 cm
Package 1 Length 120,0 cm
Package 1 Weight 91,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months