|
|
|
NSYVDS42U68N
Server rack VDS - 42HE - Microgeventileerde deur - 600x800mm - RAL9011
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product name
|
ACTASSI VDS
|
Product or component type
|
19" kast
|
Device application
|
Server
|
Toepassingen
|
Tot 19" apparatuur monteren
Servercomponenten monteren
Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
|
Enclosure type
|
Serverkast
|
Meegeleverde apparatuur
|
4 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
|
Voorzijde
|
Gemicroperforeerde deur
|
Deurtype
|
Voorkant Microperforatie deur - met 2-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Achterkant Microperforatie deur - met 2-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Bovenkant
Voorkant
Zijkant
Achterkant
|
Verwijderbare delen
|
Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Basis afdichtplaat
Achterkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Boven afdekplaat uitgerust met borstelafdichting
Zijkant panelen
|
Kleur
|
Deur: zwart (RAL 9011)
Panelen: zwart (RAL 9011)
Boven- en onderkant: zwart (RAL 9011)
Structuur: zwart (RAL 9011)
|
Complementair
Apparaatsamenstelling
|
2 x panelen zijkant
1 x geassembleerde structuur CBLX torx
1 x dak met uitneembare afdekstrip boven
4 x stelvoeten
4 x 19" stijlen
1 x micro-geperforeerde deur (luchtstroom 80 %) voorkant
1 x micro-geperforeerde deur (luchtstroom 80 %) achterkant
|
Permanente toelaatbare belasting
|
750 kg statisch
|
Type achterste kap
|
Gemicroperforeerde deur
|
Type zijpaneel
|
Paneel
|
Zekeringnummer
|
1 uitsnijdingbasis
1 uitsnijdingtop zijpaneel
1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
|
Montage behuizing
|
Staande
|
Materiaal
|
Plaatstaal: structuur
Plaatstaal: deur
Sekurit glas: deur
Gegalvaniseerd staal: rechtop
Plaatstaal: paneel
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Width
|
600 mm
|
Height
|
2000 mm
|
Depth
|
800 mm
|
Net weight
|
107 kg
|
Aantal rekeenheden
|
42U
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
IK beschermingsgraad
|
IK08 conform aan IEC 62262
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Standards
|
EIA-310D
IEC 60297-3-100
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
60,0 cm
|
Package 1 Width
|
80,0 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
107,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|