|
|
|
NSYZHPLA123G
PanelSet - Sokkel - 900mm - Gedeeltelijk verborgen - Acc. PLAZ/PLAZT 1250x320mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Kasttoebehoren
|
Product or component type
|
Plint
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plint
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - onderzijde kast locatie
Via bevestigingselement - op de vloer locatie
|
Kleur
|
Plint: grijs (RAL 7035)
|
Hoogte
|
900 mm
|
Diepte
|
1285 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
86,000 cm
|
Package 1 Length
|
136,000 cm
|
Package 1 Weight
|
25,200 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
104,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
136,000 cm
|
Package 2 Weight
|
163,200 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Nee
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
SCIP-nummer
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Terugname
|
No
|
|
|