Schneider-Electric
PFXFP5600TPD foto- dataprocessor
PFXFP5600TPD
Proface - Industrieel touchscreen - 12" - Multi-touch paneel - 24V DC
EAN Code EAN Code: 
3606489669812
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,5 cm
Package 1 Width 33,5 cm
Package 1 Length 43,2 cm
Package 1 Weight 5,166 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 1
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 5,994 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja