Schneider-Electric
PFXSP5B41 foto- dataprocessor
PFXSP5B41
Proface - Open Box voor universeel paneel
EAN Code EAN Code: 
3606489672188
Hoofd
Range of product Pro-face SP5000
Product or component type Basiseenheid
Complementair
Us nominale voedingsspanning 12 V DC
Maximaal energieverbruik in W 25 W
Maximaal energieverbruik in W 25 W
12,5 W
Geheugenbeschrijving Apparaatgeheugen 32 GB
Geïntegreerd aansluitingstype COM1 seriële verbinding 1 SUB-D 9-pennen, mannelijk, interface: RS232C/RS422/RS485, transmissiesnelheid: 2400...115200 bps
Type koeling AN (natuurlijke lucht)
Height 131 mm
Width 188 mm
Depth 35 mm
Net weight 0,9 kg
Omgeving
Standards UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2
Product certifications UL
cUL
CE
UKCA
KC
RCM
EAC
ATEX
IECEx
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
NK
Richtlijnen 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
2012/19/EU - WEEE richtlijn
2011/65/EU - RoHS
2015/863/EU - RoHS-richtlijn
1907/2006/EC - REACH-richtlijn
2014/34/EU - ATEX-richtlijn
2014/53/EU - RF-richtlijn
Ambient air temperature for operation 0…60 °C
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Relatieve vochtigheid 10…90 % niet-condenserend
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag 10…90 % niet-condenserend
Operating altitude 2000 m
Pollution degree 2
Milieu-eigenschappen Vrij van corrosief gas
Schokbestendigheid 147 m/s² (X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min)) conform aan IEC 61131-2
Trillingsweerstand 3,5 mm constante amplitude (f = 5…9 Hz) X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 2 kV (stroompoorten) conforming to IEC 61000-4-4
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,200 cm
Package 1 Width 21,400 cm
Package 1 Length 26,200 cm
Package 1 Weight 1,135 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 5,500 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja