Schneider-Electric
PFXZCETWW1 foto- dataprocessor
PFXZCETWW1
Proface - Signaalkolom voor Proface - Ø 60mm - Optische- en geluidssignalen
EAN Code EAN Code: 
3606480692505
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,900 cm
Package 1 Width 7,900 cm
Package 1 Length 31,200 cm
Package 1 Weight 342,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 9,033 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja