Schneider-Electric
 
PKE16M445 foto- dataprocessor
PKE16M445
PratiKa - Contactstop - Schroef - Gehoekt - 3P+N+A - 16A - 480-500V AC - 7h - IP44
EAN Code EAN Code: 
3303432032203
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Verloopplug
Device short name PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + N + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 480...500 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 7 H
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Moffen: messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Buitendiameter kabel 8…15 mm
Kalbelinvoer Kabeltrommel
Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,19 kg
Height 142 mm
Width 74 mm
Depth 74 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Zwart
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 190,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 26,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 1,985 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,442 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months