|
|
|
PKE32M444
PratiKa - Contactstop - Schroef - Gehoekt - 3P+A - 32A - 480-500V AC - 7h - IP44
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
PratiKa
|
Product or component type
|
Verloopplug
|
Device short name
|
PratiKa plug
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
3P + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Recht
|
In nominale stroom
|
32 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
480...500 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend
|
7 H
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Moffen: messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Cable cross section
|
2,5…10 mm²
|
Buitendiameter kabel
|
11,5…21 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabeltrommel
Kabelwartel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,2 kg
|
Height
|
152 mm
|
Width
|
76 mm
|
Depth
|
76 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Zwart
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conform aan EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
200,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,0 cm
|
Package 2 Width
|
27,0 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,3 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,387 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen