|
|
|
PKE32M723
PratiKa - Contactstop - Schroefaansl. - 2P+A - 32A - 200-250V AC - 6h - IP67
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Verloopplug
|
Device short name
|
Mureva plug
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
2P + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Recht
|
In nominale stroom
|
32 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
200...250 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend
|
6 u
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Moffen: messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Cable cross section
|
2,5…10 mm²
|
Buitendiameter kabel
|
11,5…21 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabelwartel
Kabeltrommel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,23 kg
|
Height
|
152 mm
|
Width
|
95 mm
|
Depth
|
95 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Blauw
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17 cm
|
Package 1 Width
|
9,4 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
244 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
17,6 cm
|
Package 2 Width
|
26,4 cm
|
Package 2 Length
|
26,8 cm
|
Package 2 Weight
|
1,644 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
12
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,775 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|