Schneider-Electric
 
PKF16F745 foto- dataprocessor
PKF16F745
PratiKa - Wandcontactstop - Gehoekt - 3P+N+A - 16A - 480-500V AC - 7h - IP67
EAN Code EAN Code: 
3303432033071
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Contactdoos
Device short name PratiKa stopcontact
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 3P + N + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 480...500 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 7 H
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Moffen: messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 1…4 mm²
Net weight 0,2 kg
Afmeting basis 90 x 100 mm
Height 100 mm
Width 90 mm
Depth 106 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Zwart
Omgeving
Standards IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 10,6 cm
Package 1 Weight 267,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months