Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

PKF32M713 |
Schneider-Electric
 
PKF32M713 foto- dataprocessor
PKF32M713
PratiKa - Koppelcontactstop - 2P+A - 32A - 100-130V AC - 4h - IP67
EAN CodeEAN Code: 
3303432032586
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PratiKa
Product or component type Wander stopcontact
Device short name PratiKa schroef
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 2P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
[In] rated current 32 A
[Ue] rated operational voltage 100...130 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 4 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Moffen: messing
Connections - terminals Captieve schroeven
Cable cross section 2,5…10 mm²
Buitendiameter kabel 11,5…21 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 21
Hoogte 99 mm
Breedte 99 mm
Diepte 164 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Geel
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,9 cm
Package 1 Width 9,9 cm
Package 1 Length 16,4 cm
Package 1 Weight 402 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 16
contractuele waarborg
Garantie 18 months