|
|
|
PKF32M744
PratiKa - Koppelcontactstop - 3P+A - 32A - 480-500V AC - 7h - IP67
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product or component type
|
Wander stopcontact
|
Device short name
|
Mureva-ingang
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
3P + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Recht
|
In nominale stroom
|
32 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
480...500 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend
|
7 H
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Moffen: messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Cable cross section
|
2,5…10 mm²
|
Buitendiameter kabel
|
11,5…21 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabelwartel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,3 kg
|
Height
|
99 mm
|
Width
|
99 mm
|
Depth
|
164 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Zwart
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,9 cm
|
Package 1 Width
|
9,9 cm
|
Package 1 Length
|
16,4 cm
|
Package 1 Weight
|
382,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|