|
|
|
PKS61N
PratiKa - Inbouwcontactdoos - 65x85mm - 2P+A - 10/16A - 250V AC - Zwart - IP54
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
PratiKa
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Device short name
|
PratiKa stopcontact
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
2P + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Duits
|
Complementair
In nominale stroom
|
16 A
10 A
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: roestvrij staal
Veren: roestvrij staal
|
Afdekkingstype
|
Deksel
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Mounting mode
|
Montage op paneel
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Positie kabelinvoer
|
Achterzijde
|
Net weight
|
0,05 kg
|
Afmeting basis
|
65 x 85 mm
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
65 mm
|
Depth
|
45,2 mm
|
Colour
|
Zwart (RAL 7016)
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP54 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,3 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
50,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
9,0 cm
|
Package 2 Width
|
27,0 cm
|
Package 2 Length
|
22,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,1 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,787 kg