Schneider-Electric
 
PKX32M723 foto- dataprocessor
PKX32M723
PratiKa - Contactstop FAST - Gehoekt - 2P+A - 32A - 200-250V AC - 6h - IP67
EAN Code EAN Code: 
3303432009656
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Verloopplug
Device short name Mureva plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 2P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
[In] rated current 32 A
[Ue] rated operational voltage 200...250 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 6 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Moffen: messing
Connections - terminals Snelle aansluiting
Cable cross section 2,5…6 mm²
Buitendiameter kabel 11,5…21 mm
Kalbelinvoer Kabelwartel
Kabeltrommel
Type schroefdraad Pg 21
Net weight 0,271 kg
Height 152 mm
Width 95 mm
Diepte 95 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Blauw
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Operating altitude 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,3 cm
Package 1 Width 9,4 cm
Package 1 Length 16,9 cm
Package 1 Weight 250 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 18 cm
Package 2 Width 26,4 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 1,676 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,839 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 17
contractuele waarborg
Garantie 18 months