Schneider-Electric
 
PKY16G423 foto- dataprocessor
PKY16G423
PratiKa - Contactdoos FAST - Recht - 2P+A - 16A - 200-250V AC - 6h - IP44
EAN Code EAN Code: 
3303432012038
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Contactdoos
Device short name Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 2P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Recht
[In] rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 200...250 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 6 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Moffen: messing
Connections - terminals Snelle aansluiting
Cable cross section 1…2,5 mm²
Net weight 0,146 kg
Afmeting basis 65 x 85 mm
Height 85 mm
Width 65 mm
Diepte 94 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Blauw
Omgeving
Standards IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP beschermingsgraad IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 9,3 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 125,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 27,0 cm
Package 2 Length 26,3 cm
Package 2 Weight 1,434 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,789 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 7
contractuele waarborg
Garantie 18 months