|
|
|
PKY32F445
PratiKa - Contactdoos FAST - Gehoekt - 3P+N+A - 32A - 480-500V AC - 7h - IP44
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
PratiKa
|
Product or component type
|
Contactdoos
|
Device short name
|
PratiKa stopcontact
|
Plug, categorie stekkerbus
|
LV
|
Poles description
|
3P + N + E
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Mounting mode
|
Montage op paneel
|
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Hoekig
|
In nominale stroom
|
32 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
480...500 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend
|
7 H
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Moffen: messing
|
Connections - terminals
|
Snelle aansluiting
|
Cable cross section
|
2,5…6 mm²
|
Net weight
|
0,272 kg
|
Afmeting basis
|
90 x 100 mm
|
Height
|
100 mm
|
Width
|
90 mm
|
Depth
|
119 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Zwart
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conform aan EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
230 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
17 cm
|
Package 2 Width
|
27 cm
|
Package 2 Length
|
26,3 cm
|
Package 2 Weight
|
1,74 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
14
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,967 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen