Schneider-Electric
 
PRA11266 foto- dataprocessor
PRA11266
Pragma Plus - Opbouwverdeler - Zonder deur - 2x24 modules - IP30 - 125A
EAN Code EAN Code: 
3606480145247
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Pragma
Product or component type Behuizing
Enclosure type Distributiebehuizing
Breedte Buiten: 550 mm
Hoogte 450 mm
Diepte 148 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 2
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Meegeleverde apparatuur 1 x identificatieplaatje
1 x markeringskit
1 x strip voor blindplaat
Type of door Zonder
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Aantal modules van 9 mm 48
Totaal aantal modules (18 mm) 48
In toegekende stroomsterkte 125 A
Railtype DIN
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Kalbelinvoer Verwijderbare platen
Kabel of buis
Geleiding
Uitgesneden platen
Materiaal kast Achterdeel: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Kleur Behuizing: wit (RAL 9016)
Voorkant: grijs (RAL 7004)
Targeted country Nederland
Inbouwdiepte 0 mm
Inwendige diepte 120 mm
Omgeving
Vuurbestendigheid Achterdeel: 650 °C
Voorkant: 650 °C
IP beschermingsgraad IP30 zonder deur
IK beschermingsgraad IK08 zonder deur
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Standards IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,000 cm
Package 1 Width 54,000 cm
Package 1 Length 64,000 cm
Package 1 Weight 7,278 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 120,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 146,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 41