|
|
|
PRA15424
Pragma - Deur - Transparant - Accessoires Verdeler/Interface 4x24 modules
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Pragma
|
Product or component type
|
Deur
|
Categorie toebehoren
|
Toebehoren behuizing
|
Market segment
|
Residentieel
Klein commercieel
|
Complementair
Montage behuizing
|
Oppervlak
Verzonken
|
Sleutelnummer
|
Cijfer dat moet worden vermeld
|
Type frontplaat
|
Transparant
|
Openingszijde deur
|
Rechts of links
|
Aantal horizontale rijen
|
4
|
Aantal modules van 9 mm
|
48
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
24
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
96
|
Installation description
|
Opbouw
Inbouw
|
Materiaal kast
|
Glas
Metaal
|
Width
|
550 mm
|
Height
|
750 mm
|
Diepte
|
20 mm
|
Kleur
|
Kleurloos
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
750 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP40
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
65,0 cm
|
Package 1 Length
|
84,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,75 kg
|
Unit Type of Package 2
|
X12
|
Number of Units in Package 2
|
19
|
Package 2 Height
|
120,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
149,94 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|