Schneider-Electric
 
PRA16318 foto- dataprocessor
PRA16318
Pragma - Deur - Blind - Accessoires Verdeler/Interface 3x18 modules
EAN Code EAN Code: 
3303432359218
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Pragma
Product or component type Deur
Categorie toebehoren Toebehoren behuizing
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Verzonken
Sleutelnummer Cijfer dat moet worden vermeld
Type frontplaat Vol
Openingszijde deur Rechts of links
Aantal horizontale rijen 3
Aantal modules van 9 mm 36
Aantal modules (18 mm) per rij 18
Totaal aantal modules (18 mm) 54
Installation description Opbouw
Inbouw
Materiaal kast Technoplastic
Width 426 mm
Height 600 mm
Diepte 20 mm
Kleur Wit (RAL 9016)
Omgeving
Vuurbestendigheid 750 °C
IP beschermingsgraad IP40
IK-beschermingsgraad IK09
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 51,0 cm
Package 1 Length 67,0 cm
Package 1 Weight 1,35 kg
Unit Type of Package 2 X12
Number of Units in Package 2 47
Package 2 Height 120,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 80,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 8
contractuele waarborg
Garantie 18 months