Schneider-Electric
 
PRA90051 foto- dataprocessor
PRA90051
Steunset klemmenblokken - Set van 1 - Accessoires Pragma Plus
EAN Code EAN Code: 
3303432360207
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Pragma
Product or component type Steun aansluitblok
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Quantity per set Set van 1
Market segment Residentieel
Klein commercieel
Complementair
Aantal klemmenblokken 34
Bereik compatibiliteit Pragma
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 46,0 cm
Package 1 Weight 258,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,98 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 1
contractuele waarborg
Garantie 18 months