Schneider-Electric
 
PRA90083 foto- dataprocessor
PRA90083
Verzegelingskit - Voorzijde - Acc. Pragma Plus Interfaces/verdelers 13/18/24 mod
EAN Code EAN Code: 
3303432360412
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Pragma
Product or component type Afdichtingskit
Categorie toebehoren Installatie toebehoren
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Verzonken
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 22,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,687 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 1
contractuele waarborg
Garantie 18 months