Resettijd
|
1500 ms tijdvertraging
|
Maximale schakelspanning
|
250 V AC/DC
|
Minimale schakelstroom
|
10 mA bij 5 V DC
|
Maximale schakelstroom
|
5 A AC/DC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
183…528 V AC
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
0…22 VA bij 400 V AC 50 Hz
|
Frequentie stuurkring
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Spanningsdetectiegrens
|
183 V
|
Uitgangscontacten
|
1 G/O
|
Nominale uitgangsstroom
|
5 A
|
Hysteresis
|
2 %
|
Meetnauwkeurigheid
|
+/10 % van totale waarde
|
Aanloopvertraging bij opstart
|
650 ms
|
Maximale meetcyclus
|
150 ms meetcyclus als echte rms-waarde
|
Drempel voor spanningsregeling
|
2...20% van Un geselecteerd
-2...-17% in het bereik 220 V AC
+2...+10% in het bereik 480 V AC
-2...-12% in het bereik 208 V AC
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
+/-0.5% voor invoer en meetcircuit
+/- 1 % voor uitsteltijd
|
Meetfout
|
< 1% over volledig bereik met spanningsvariatie
0,05%/°C met temperatuurvariatie
|
Responstijd
|
< 200 ms (in geval van een fout)
|
Quality labels
|
CE
|
Isolatieweerstand
|
> 500 MOhm bij 500 V DC conform aan IEC 60255-5
> 500 MOhm bij 500 V DC conform aan IEC 60664-1
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie zonderverlies
|
Lokale signalering
|
Voor stroom AAN: LED (groen)
Voor relais AAN: LED (geel)
|
Overvoltage category
|
III conform aan IEC 60664-1
|
Ui nom. isolatiespanning
|
400 V conform aan IEC 60664-1
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemmen, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) vast zonder kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
Schroefklemmen, 1 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde
|
Aandraaimoment
|
0,6…1 N.m conform aan IEC 60947-1
|
Materiaal behuizing
|
Zelfblussend-kunststof
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail conform aan IEC 60715
|
Elektrische levensduur
|
100000 cycles
|
Mechanical durability
|
30000000 cycles
|
Werkingssnelheid
|
<= 360 schakelingen/uur volle belasting
|
Utilisation category
|
AC-12 conform aan IEC 60947-5-1
AC-13 conform aan IEC 60947-5-1
AC-14 conform aan IEC 60947-5-1
AC-15 conform aan IEC 60947-5-1
DC-12 conform aan IEC 60947-5-1
DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
DC-14 conform aan IEC 60947-5-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
Self-powered
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 470000
MTTFd = 502.2 jaar
|
Control type
|
Zonder testknop
|
Width
|
17,5 mm
|
Net weight
|
0,08 kg
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Emissiestandaard voor industriëleomgevingen conforming to IEC 61000-6-4
Emmisiestandaard voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen conforming to IEC 61000-6-3
Immuniteit voor industriële omgevingen conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-20…50 °C
|
Trilling bestendigheid
|
0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conform aan IEC 60255-21-1
|
Schokbestendigheid
|
5 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Standards
|
IEC 60255-1
|
Product certifications
|
GOST
UL
GL
C-Tick
CSA
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C conform aan IEC 60068-2-30
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitklemmen)
IP30 conform aan IEC 60529 (behuizing)
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60664-1
|
Richtlijnen
|
89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit
73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
|
Diëlektrische testspanning
|
2 kV AC 50 Hz, 1 mn
|
Niet-verspreidende schokgolf
|
4 kV
|