Range of product
|
Controlerelais harmony
|
Relaistype
|
Frequentie controlerelais
|
Product or component type
|
Frequentie controlerelais
|
Naam relais
|
RM35HZ21FM
|
Door relais gecontroleerde parameters
|
Overfrequentie en onderfrequentie 50 of 60 Hz
|
Type tijdvertraging
|
Aanpasbaar 0.1...10 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
|
Schakelcapaciteit in VA
|
1250 VA
|
Minimale schakelstroom
|
10 mA bij 5 V DC
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
6 VA AC
|
Meetbereik
|
40...70 Hz
|
Utilisation category
|
AC-12 conform aan IEC 60947-5-1
AC-13 conform aan IEC 60947-5-1
AC-14 conform aan IEC 60947-5-1
AC-15 conform aan IEC 60947-5-1
DC-12 conform aan IEC 60947-5-1
DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
DC-14 conform aan IEC 60947-5-1
|
Resettijd
|
2000 ms tijdvertraging
|
Maximale schakelspanning
|
250 V AC/DC
|
Us nominale voedingsspanning
|
120...277 V AC
|
[Un] rated nominal voltage
|
120...277 V AC non self-powered
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
102…308 V AC
|
Frequentie stuurkring
|
40...70 Hz
|
Width
|
35 mm
|
Uitgangscontacten
|
1 C/O + 1 C/O
|
Contact materiaal
|
Cadmiumvrij
|
Nominale uitgangsstroom
|
5 A
|
Ingangsfrequentie
|
70 Hz
|
Maximale meetcyclus
|
200 ms meetcyclus als echte rms-waarde
|
Aanloopvertraging bij opstart
|
0,5 s
|
Hysteresis
|
0,3 % vast
|
Meetnauwkeurigheid
|
+/10 % van totale waarde in ingang
+/-10 % van totale waarde in tijdvertraging
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
+/-0.5% voor invoer en meetcircuit
+/-0.5% voor uitsteltijd
|
Meetfout
|
+/- 0,05%/°C met temperatuurvariatie
< +/- 1% over het hele bereik met spanningsvariatie
|
Drempel instelling
|
-2...10 Hz
-10...2 Hz
|
Markering
|
CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
|
Overvoltage category
|
III conform aan IEC 60664-1
|
Isolatieweerstand
|
> 500 MOhm bij 500 V DC tussen voeding en relaisuitgang conform aan IEC 60255-5
> 500 MOhm bij 500 V DC tussen meting en relaisuitgang conform aan IEC 60664-1
> 1 MOhm bij 500 V DC tussen voeding en meting conform aan IEC 60255-5
> 500 MOhm bij 500 V DC tussen voeding en relaisuitgang conform aan IEC 60664-1
> 500 MOhm bij 500 V DC tussen meting en relaisuitgang conform aan IEC 60255-5
> 1 MOhm bij 500 V DC tussen voeding en meting conform aan IEC 60664-1
|
Ui nom. isolatiespanning
|
400 V conform aan IEC 60664-1
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
- 15 % + 10 % Un
|
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Isolatie
|
Geen galvanische isolatie tussen aanvoer en meting
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie zonderverlies
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemmen, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) vast zonder kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde
|
Aandraaimoment
|
0,6…1 N.m conform aan IEC 60947-1
|
Materiaal behuizing
|
Zelfblussend-kunststof
|
Lokale signalering
|
1 LED groen voor stroom AAN
1 LED geel voor correcte frequentie (hoge R1)
1 LED geel voor correcte frequentie (lage R2)
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail conform aan IEC 60715
|
Elektrische levensduur
|
100000 cycles
|
Mechanical durability
|
30000000 cycles
|
Werkingssnelheid
|
<= 360 schakelingen/uur volledige belasting
|
Control type
|
Zonder testknop
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
10 ms
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Emissiestandaard voor industriëleomgevingen conform aan IEC 61000-6-4
Emmisiestandaard voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen conform aan IEC 61000-6-3
Immuniteit voor industriële omgevingen conform aan NF EN/IEC 61000-6-2
|
Standards
|
IEC 60255-6
NF EN 60255-6
|
Product certifications
|
GL
UL
CSA
C-Tick
GOST
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C conform aan IEC 60068-2-30
|
Trilling bestendigheid
|
0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) conform aan IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60255-21-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitklemmen)
IP30 conform aan IEC 60529 (behuizing)
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60664-1
|
Diëlektrische testspanning
|
2 kV AC 50 Hz
|
Niet-verspreidende schokgolf
|
4 kV
|