|
|
|
RSB1A160RD
Zelio - PCB insteekrelais - 1CO - 6V DC 16A
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony elektromechanische relais
|
Naam serie
|
Interfacerelais
|
Product or component type
|
Insteekrelais
|
Device short name
|
RSB
|
Type en samenstelling contacten
|
1 C/O
|
Werking contacten
|
Standaard
|
Spanning stuurkring
|
6 V DC
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
16 A bij -40…40 °C
|
Status LED
|
Zonder
|
Control type
|
Zonder drukknop
|
Complementair
Vorm pin
|
Plat (PCB type)
|
Gemiddelde spoelweerstand
|
90 Ohm netwerk: AC bij 20 °C +/- 10 %
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
4,2...9 V DC
|
Ui nom. isolatiespanning
|
400 V conform aan IEC 60947
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
3,6 kV conform aan IEC 61000-4-5
|
Contact materiaal
|
Zilverlegering (AgNi)
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
16 A (AC-1/DC-1) NO conform aan IEC
8 A (AC-1/DC-1) NC conform aan IEC
|
Minimale schakelstroom
|
10 mA
|
Maximale schakelspanning
|
300 V DC conform aan IEC
|
Minimale schakelspanning
|
12 V
|
Maximale schakelcapaciteit
|
4000 VA/448 W
|
Nominale resistieve belasting
|
16 A bij 250 V AC
16 A bij 28 V DC
|
Minimale schakelcapaciteit
|
120 mW bij 10 mA, 12 V
|
Werkingssnelheid
|
<= 600 cycli/uur belast
<= 18000 cycli/uur geen belasting
|
Mechanical durability
|
30000000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles, 16 A bij 250 V, AC-1 NO
100000 cycles, 8 A bij 250 V, AC-1 NC
|
Werkingstijd
|
20 ms in werking
20 ms reset
|
Gemiddeld spoelverbruik
|
0,45 W DC
|
Spanningsverliesgrens
|
>= 0,1 Uc DC
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 100000
|
Beschermingscategorie
|
RT I
|
Testniveaus
|
Niveau A groepmontage
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Net weight
|
0,014 kg
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
10
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Omgeving
Doorslagvastheid
|
1000 V AC tussen contacten
2500 V AC tussen polen
5000 V AC tussen spoel en contact
|
Standards
|
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
IEC 61810-1
|
Product certifications
|
CSA
EAC
UL
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trilling bestendigheid
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Schokbestendigheid
|
10 gn (duur = 11 ms) voor niet in werking conform aan IEC 60068-2-27
5 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf conform aan IEC 60068-2-27
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-40…85 °C (DC)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,7 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
3,1 cm
|
Package 1 Weight
|
16 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,8 cm
|
Package 2 Width
|
2,6 cm
|
Package 2 Length
|
31 cm
|
Package 2 Weight
|
168 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
350
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,08 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|