|
|
|
RSB2A080BDS
Zelio - PCB insteekrelais + voet - 2CO - 24V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 06, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony elektromechanische relais
|
Naam serie
|
Interfacerelais
|
Product or component type
|
Insteekrelais
|
Device short name
|
RSB
|
Type en samenstelling contacten
|
2 C/O
|
Werking contacten
|
Standaard
|
Spanning stuurkring
|
24 V DC
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
8 A bij -40…40 °C
|
Status LED
|
Zonder
|
Control type
|
Zonder drukknop
|
Complementair
Vorm pin
|
Plat
|
Gemiddelde spoelweerstand
|
1440 Ohm netwerk: DC bij 20 °C +/- 10 %
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
19,2...26,4 V DC
|
Ui nom. isolatiespanning
|
400 V conform aan EN/IEC 60947
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
3,6 kV conform aan IEC 61000-4-5
|
Contact materiaal
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
4 A (AC-1/DC-1) NC conform aan IEC
8 A (AC-1/DC-1) NO conform aan IEC
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Maximale schakelspanning
|
300 V DC
400 V AC
|
Minimale schakelspanning
|
5 V
|
Maximale schakelcapaciteit
|
2000 VA AC
224 W DC
|
Nominale resistieve belasting
|
8 A bij 250 V AC
8 A bij 28 V DC
|
Minimale schakelcapaciteit
|
300 mW bij 5 mA
|
Werkingssnelheid
|
<= 600 cycli/uur belast
<= 72000 cycli/uur geen belasting
|
Mechanical durability
|
30000000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles, 8 A bij 250 V, AC-1 NO
100000 cycles, 4 A bij 250 V, AC-1 NC
|
Werkingstijd
|
4 ms tussen spoelontkrachtiging en het maken van het contact zonder vertraging
9 ms tussen spoelbekrachtiging en het maken van het contact met vertraging
|
Markering
|
CE
|
Gemiddeld spoelverbruik
|
0,45 W DC
|
Spanningsverliesgrens
|
>= 0,1 Uc DC
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 100000
|
Beschermingscategorie
|
RT I
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
10
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Omgeving
Doorslagvastheid
|
1000 V AC tussen contacten
2500 V AC tussen polen
5000 V AC tussen spoel en contact
|
Standards
|
EN/IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
|
Product certifications
|
GOST
UL
CSA
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trilling bestendigheid
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP40 conform aan EN/IEC 60529
|
Schokbestendigheid
|
10 gn (duur = 11 ms) voor niet in werking conform aan EN/IEC 60068-2-27
5 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf conform aan EN/IEC 60068-2-27
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-40…70 °C (AC)
-40…85 °C (DC)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
34,000 cm
|
Package 1 Weight
|
51,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
7,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,500 cm
|
Package 2 Length
|
34,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,215 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
97,560 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|