|
|
|
S37445
Kooimoer - Type: 1/4 20 - UL standaard - Set van 3 - Access. Powerpact J-Frame
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
PowerPact J
|
Product or component type
|
Moer
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Complementair
Mounting support
|
Rail
|
Tightening torque
|
9…10,2 N.m
|
Type schroefdraad
|
1/4 - 20
|
Standards
|
UL
|
Quantity per set
|
Set van 3
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,54 cm
|
Package 1 Width
|
3,81 cm
|
Package 1 Length
|
10,16 cm
|
Package 1 Weight
|
90,719 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
|
|