Schneider-Electric
 
S520712 foto- dataprocessor
S520712
Odace - Afdekraam - Styl - 1-voudig - Telefoonhouder - Wit
EAN Code EAN Code: 
3606480318399
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Beschermde naam Odace Styl Pratic
Product or component type Afdekframe
Aantal stellen 1 voudig
Afdekkingstype Mobiele steun
Type stroomonderbreker Enkelvoudig
Type of packing Flow-pack
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Clip-in
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: decoratief frame
Height 102 mm
Width 85 mm
Depth 28 mm
Net weight 0,01893 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…45 °C
Standards NF C 61-314
2006/95/EEC
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
Productcertificaten Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 21,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 10,7 cm
Package 2 Width 16,6 cm
Package 2 Length 4,8 cm
Package 2 Weight 82,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,754 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months