Aantal stuurschemalijnen
|
120 met ladder programmering
|
Cyclustijd
|
6…90 ms
|
Back-uptijd
|
10 jaar bij 25 °C
|
Klokafwijking
|
12 min/jaar bij 0…55 °C
|
Controles
|
Programmageheugen bij elke inschakeling
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20,4…28,8 V
|
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz
|
Bescherming omgekeerde polariteit
|
Met
|
Aantal discrete inputs
|
4
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V AC
|
Digitale ingangsstroom
|
4,4 mA
|
Discrete ingangsfrequentie
|
47...53 Hz
57...63 Hz
|
Spanningstoestand 1 gegarandeerd
|
>= 14 V voor discrete input
|
Spanningstoestand 0 gegarandeerd
|
<= 5 V voor discrete input
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA (discrete input)
|
Actuele status 0 gegarandeerd
|
<= 0.5 mA (discrete input)
|
Ingangsimpedantie
|
4.6 kOhm voor discrete input
|
Aantal uitgangen
|
2 relais
|
Grenzen uitgangsspanning
|
5...30 V DC (relais output)
24...250 V AC
|
Type en samenstelling contact
|
NO voor relais output
|
Thermische stroom output
|
8 A voor alle 2 uitgangen voor relais output
|
Elektrische duurzaamheid
|
AC-15: 500000 cycles bij 230 V, 0,9 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1
AC-12: 500000 cycles bij 230 V, 1,5 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 cycles bij 24 V, 0,6 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cycles bij 24 V, 1,5 A voor relais output conform aan IEC 60947-5-1
|
Schakelvermogen in mA
|
>= 10 mA bij 12 V (relais output)
|
Werkingssnelheid in Hz
|
0,1 Hz (bij Ie) voor relais output
10 Hz (onbelast) voor relais output
|
Mechanische duurzaamheid
|
10000000 cycles voor relais output
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan EN/IEC 60947-1 en EN/IEC 60664-1
|
Responstijd
|
50 ms met ladder programmering (van status 0 tot status 1) voor discrete input
50 ms met ladder programmering (van status 1 tot status 0) voor discrete input
50...255 ms met FBD programmering (van status 0 tot status 1) voor discrete input
50...255 ms met FBD programmering (van status 1 tot status 0) voor discrete input
10 ms (van status 0 tot status 1) voor relais output
5 ms (van status 1 tot status 0) voor relais output
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) half-vloeibaar
Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) vast
Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) vast
|
Tightening torque
|
0,5 N.m
|
Overvoltage category
|
III conform aan IEC 60664-1
|
Net weight
|
0,125 kg
|
Product certifications
|
CSA
GL
GOST
UL
C-Tick
|
Standards
|
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-6 niveau 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4 level 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 level 3
IEC 60068-2-6 Fc
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitblok)
IP40 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
|
Milieu-eigenschappen
|
EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-2
EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-3
EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-4
EMC-richtlijn conform aan IEC 61131-2 zone B
Laagspanningsrichtlijn conform aan IEC 61131-2
|
Storing uitgestraald/geleid
|
Klasse B conform aan EN 55022-11 groep 1
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 61131-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-20…40 °C in niet-geventileerde behuizing conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
-20…55 °C conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Maximale hoogtetransport
|
3048 m
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % zonder condensatie of waterdruppels
|