|
|
|
TCSAMT31FP
OsiSense XG - Aftakkast - 3x RFID station naar Modbus/UNI-TELWAY - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Product or component type
|
Verbinding aftakdoos
|
Device short name
|
TCS
|
Aantal kanalen
|
3
|
Protocol communicatiepoort
|
Modbus
Uni-Telway
|
Associated smart antenna
|
XGCS49
XGCS89
|
Elektrische aansluiting
|
1 vrouwelijke connector M12 5 pennen voor netwerkuitvoer (A encoderen)
1 mannelijke connector M12 4 pennen voor voeding (A encoderen)
1 mannelijke connector M12 5 pennen (A encoderen)
3 vrouwelijke connectoren M12 5 pennen voor stations XGCS (A encoderen)
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC conform aan Protective Extra Low Voltage
|
Complementair
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…29 V DC
|
Status LED
|
Toevoer aan: 1 LED (groen)
|
Markering
|
CE
|
Net weight
|
1,06 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
UL
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Relative humidity
|
30…95 %
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
EMC-filter
|
Klasse B EMC-filter conform aan EN 55022
EMC-filter niveau3 conform aan IEC 61000
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
830,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,532 kg