|
|
|
TCSXCNAMUM3P
Modicon M238 - PLC aansluitpoort /USB poort kabel - 3m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M258
Modicon M238
Preventa Safety automation
Modicon LMC058
Modicon M262
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Aansluitkabel aansluitpoort/snoerset USB poort
|
Bereik compatibiliteit
|
Modicon M258
Preventa XPSMCM
Modicon M238
Modicon LMC058
Modicon M262
|
Kabellengte
|
3 m
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
1 connector mini B USB op de Modicon M238
1 connector USB A op de PC-terminal
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,673 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|