Hoofd
Range of product
|
Modicon M171/M172
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Type toebehoren
|
Montagesteun
|
Complementair
Product or component type
|
Montagesteun
|
Compatibiliteit product
|
Logische controller M171 prestaties verzonken montage
|
Colour
|
Wit
|
Bestemming toebehoren
|
Separaat display
|
Productspecifieke toepassing
|
Montagesteun voor aan de muur
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Width
|
160 mm
|
Depth
|
30 mm
|
Height
|
96 mm
|
Net weight
|
0,015 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
9,6 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
70,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
906,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|