|
|
|
TM172ASCTB12E
Connector Uitbreidingsmodule 12 I/O
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M171/M172
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Schroefklemmenblok
|
Complementair
Product or component type
|
Aansluitblok
|
Aantal in-/uitgangen
|
12
|
Compatibiliteit product
|
Logische controller M172 prestaties
|
Colour
|
Groen
|
Bestemming toebehoren
|
I/O-uitbreidingsmodule
|
Elektrische aansluiting
|
Verwijderbaar aansluitblok schroef connector
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
22 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,235 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|