|
|
|
TM1STNTCSN6205P
Modicon M171/M172 - NTC-sonde - 5,0m - IP68 - 6x20 - -50+110°C - Grijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M171/M172
|
Categorie toebehoren
|
Thermomanagement toebehoren
|
Type toebehoren
|
Sonde
|
Productspecifieke toepassing
|
Temperatuurregeling
|
Complementair
Type temperatuursonde
|
NTC
|
Mounting support
|
Kabels
|
Kabellengte
|
5 m (+/- 3 %)
|
Elektrische aansluiting
|
2 geleidingskabels voor controller zijkant
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Kabel met kabeluiteinde met aansluitflensbus
|
Bevestigingsmethode
|
Knijper
|
Width
|
20 mm
|
Height
|
6 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP68
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
59,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,500 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
237,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,125 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|