|
|
|
TM5ACBM01R
Modicon TM5 - Bus basis - 24V DC - Grijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon TM5
|
Type toebehoren
|
Busbasis
|
Categorie toebehoren
|
Communicatietoebehoren
|
Compatibiliteit product
|
Afstandsontvangermodule
Stroomdistributie module
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Colour
|
Grijs
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC
|
Net weight
|
0,02 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,700 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
10,700 cm
|
Package 1 Weight
|
27,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,650 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|