Schneider-Electric
 
TM5ACLT1 foto- dataprocessor
TM5ACLT1
Modicon TM5 - Tool voor het inbrengen van etiketten
EAN Code EAN Code: 
3595864075303
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Modicon TM5
Type toebehoren Tool voor het inbrengen van etiketten
Categorie toebehoren Installatietoebehoren
Bestemming toebehoren Gekleurde plastic marker
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementair
Bereik compatibiliteit Modicon LMC058
Modicon M258
Colour Zwart
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,6 cm
Package 1 Width 5,3 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 25 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months