|
|
|
TM5ACTB12
Modicon TM5 - Klemmenblok - 12 contacten - 24V DC - Wit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon TM5
|
Type toebehoren
|
Aansluitblok
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Compatibiliteit product
|
Discrete I/O module 24 V DC
Analoge I/O-module
Algemene distributiemodule
Afstandszendermodule
Telmodule
|
Aantal aansluitklemmen
|
12
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Colour
|
Wit
|
Net weight
|
0,02 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,900 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,727 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|