Standards
|
UL 508
CSA C22.2 Nr. 142
CSA C22.2 Nr 213
IEC 61131-2
|
Product certifications
|
GOST-R
CSA
C-Tick
cULus
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
0…55 °C zonderverlies (horizontale installatie)
0…60 °C met (horizontale installatie)
0…50 °C (verticale installatie)
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % zonder condensatie
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 61131-2
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 60664
|
Operating altitude
|
0...2000 m
|
Opslaghoogte
|
0…3000 m
|
Trillingsweerstand
|
1 gn bij 8,4…150 Hz op DIN-rail
3.5 mm bij 5…8,4 Hz op DIN-rail
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2
8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
1 V/m 2...2,7 GHz conform aan IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (afgeschermde kabel)
2 kV conform aan IEC 61000-4-4 (stroomlijnen)
|
Bestand tegen stroompieken
|
0,5 kV differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5
1 kV gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Verstoring uitgestraald/geleid
|
CISPR11
|