|
|
|
TSXCANCADD3
CANopen kabel - 2 x vrouwelijke SUB-D9 connector - Standaard - IP20 - 3m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
CANopen
|
Type bus
|
CANopen
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Verbindingskabel
|
Bestemming toebehoren
|
CANopen-bus
|
Kabellengte
|
3 m
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
2 vrouwelijke connectoren SUB-D 9 pennen
|
Markering
|
CE
|
Net weight
|
0,295 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
27,500 cm
|
Package 1 Weight
|
313,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,247 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|