Schneider-Electric
 
TSXCBY180K foto- dataprocessor
TSXCBY180K
Modicon Premium - Bus-X kabel - 2 connectoren SUB-D 9 - 18m
EAN Code EAN Code: 
3389110725421
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Modicon Premium automatiseringsplatform
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Type toebehoren Verbindingskabel
Omschrijving toebehoren Doorluskabel Bus-X
Bestemming toebehoren Voor multirack configuratie
Complementair
Kabellengte 18 m
Elektrische aansluiting 2 connectoren SUB-D 9
Net weight 1,86 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 2,750 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months