Markering
|
0 - 1
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
8 kV
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
32 A
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
29 A (AC-23A) bij 400 V
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
15 kW bij 400 V (AC-23)
11 kW bij 400 V (AC-3)
|
Klasse intermitterend bedrijf
|
30
|
Inschakelvermogen (I rms)
|
400 A bij 400 V AC-21A
400 A bij 400 V AC-22A
400 A bij 400 V AC-23A
|
Icm onderbrekingsvermogen
|
1 kA bij 400 V bij Ipeak
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
32,0 A conform aan IEC 690 V
25 A conform aan UL 600 V
|
Nominaal vermogen in hp
|
5 hp bij 240 V, UL gecertificeerd
10 hp bij 480 V, UL gecertificeerd
15 hp bij 600 V, UL gecertificeerd
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
480 A bij 400 V duur: 1 s
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 50 A aM
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 50 A gG
|
Uitschakelvermogen
|
320 A bij 400 V (AC-21A)
320 A bij 400 V (AC-22A)
320 A bij 400 V (AC-23A)
|
Mechanical durability
|
100000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles AC-21
30000 cycles DC-1...5
|
Milieu-eigenschappen
|
Standaard omgeving
|
Suitability for isolation
|
Ja
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: vast - met kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel
|
Aanspanmoment
|
2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 60595-2-1
|
Afmeting basis
|
60 x 60 mm
|
Height
|
164 mm
|
Width
|
121 mm
|
Diepte
|
132 mm
|
Net weight
|
0,5 kg
|