Apparaatsamenstelling
|
Schakelaar
Hendel
Asverlenging
|
Montagesteun
|
Hendel: deur
Schakelaar: symmetrische rail
Schakelaar: plaat
|
Montagemethode
|
Gat met 22,5 mm voor hendel
Met clips voor schakelaar
Met schroeven voor schakelaar
|
Prestatieniveau
|
Hoge prestatie
|
Aantal polen
|
3P
|
Type en samenstelling contact
|
3 NO
|
[Ue] IEC nominale operationele spanning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
IEC-nominaal operationeel vermogen in W
|
3 kW bij 400...415 V (AC-3)
4 kW bij 500 V (AC-3)
1,5 kW bij 230...240 V (AC-3)
5,5 kW bij 500 V (AC-23A)
5,5 kW bij 690 V (AC-3)
7,5 kW bij 690 V (AC-23A)
3 kW bij 230...240 V (AC-23A)
4 kW bij 400...415 V (AC-23A)
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
8,1 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
12 A
|
[Ithe] conventionele gesloten thermische stroom
|
10 A
|
Inschakelvermogen (I RMS)
|
120 A bij 400 V AC-21A
120 A bij 400 V AC-22A
120 A bij 400 V AC-23A
|
Onderbrekingsvermogen
|
120 A bij 400 V (AC-21A)
120 A bij 400 V (AC-22A)
120 A bij 400 V (AC-23A)
|
Toegekende voorwaardelijke kortsluitstroom
|
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A aM
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A gG
|
Nominaal kortsluitvermogen
|
1 kA bij 400 V bij Ipeak
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
300 A bij 400 V duur: 1 s
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
Geschiktheid voor isolatie
|
Ja
|
Type netwerk
|
AC
DC
|
Klasse intermitterend bedrijf
|
30
|
Type bediening
|
Rotatiehendel
|
Stijl montage draaihendel
|
Verlengd
|
Kleur hendel
|
Rood
|
Kleur voorplaat hendel
|
Geel
|
Draaihendel met hangslot
|
1 tot 3 hangsloten 4…8 mm
|
Markering
|
0 - 1
|
Mechanische duurzaamheid
|
100000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles AC-21
30000 cycles DC-1
30000 cycles DC-2
30000 cycles DC-3
30000 cycles DC-4
30000 cycles DC-5
|
IEC-terminalaansluiting
|
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: vast
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
|
Aandraaimoment
|
Vermogenskring: 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Afmeting basis
|
60 x 60 mm
|
Hoogte
|
74 mm
|
BREEDTE
|
60 mm
|
Productgewicht
|
0,392 kg
|