Schneider-Electric
 
VCF0GEGP foto- dataprocessor
VCF0GEGP
TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 20A, groundplate
EAN Code EAN Code: 
3606481340818
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product name TeSys VARIO
Device short name VCF
Product or component type Ingesloten noodstopschakelaar
Prestatieniveau Hoge prestatie
Poles description 3P
Control type Rotatiehendel
Kleur hendel Rood
Kleur hendel voorplaat Geel
Draaihendel hangslot 1 tot 3 hangsloten 4…8 mm
Complementair
Markering 0 - 1
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning 8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 20 A
Ie toegekende bedrijfstroom 14,5 A (AC-23A) bij 400 V
Nominaal bedrijfsvermogen in W 7,5 kW bij 400 V (AC-23)
5,5 kW bij 400 V (AC-3)
Klasse intermitterend bedrijf 30
Inschakelvermogen (I rms) 250 A bij 400 V AC-21A
250 A bij 400 V AC-22A
250 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen 1 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom 300 A bij 400 V duur: 1 s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A aM
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A gG
Uitschakelvermogen 200 A bij 400 V (AC-21A)
200 A bij 400 V (AC-22A)
200 A bij 400 V (AC-23A)
Mechanical durability 100000 cycles
Elektrische duurzaamheid 100000 cycles AC-21
30000 cycles DC-1...5
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Suitability for isolation Ja
Aansluitingen - aansluitklemmen Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 2,5…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Aarding: schroefklem aansluitingen kabel 2,5…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Afgeschermde kabelaarding: kabelclips
Aanspanmoment 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
Vuurbestendigheid 960 °C conform aan IEC 60595-2-1
Afmeting basis 60 x 60 mm
Height 146 mm
Width 90 mm
Depth 131 mm
Net weight 0,5 kg
Omgeving
Standards IEC 60204
IEC 60947-4-1
Beschermende behandeling TC
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
Mechanische stevigheid Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6
Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation -20…50 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,5 cm
Package 1 Width 11,6 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 470,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months