Schneider-Electric
 
VDI6694F foto- dataprocessor
VDI6694F
Patchpaneel rj45 24-voudig ftp verlaagd
EAN Code EAN Code: 
3596870313434
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Actassi
Product or component type Koperen patchpaneel
Product presentatie Leeg
Meegeleverde apparatuur Achter kabelmanager
Nummering van voorpoort 24
Colour Zwart (RAL 9005)
Bijkomende informatie Automatische aarding
Type gereedschap Schroevendraaier
Complementair
Type connector RJ45
Poortnummer 24 poort van FTP
Bereik compatibiliteit Actassi aardingskit
Actassi labelhouder
Actassi modulaire jack
Categorie communicatienetwerk 5e
6
6A
Mounting support 19" rack
Aantal rekeenheden 1U
Oppervlakte afwerking Satijn
Type connector S-One
Materiaal Plaatmetaal metalen blad
ABS + PC plastic onderdeel
Montage behuizing Uitgespaard
Height 44,5 mm
Omgeving
Normen NF C 15-100
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,700 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 51,500 cm
Package 1 Weight 806,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 8,630 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 46,264 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist