|
|
|
VDIB17715U01
Actassi S-One DPM connector - RJ45 - Categorie 5e - Set van 1
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product type
|
RJ45 netwerkaansluiting
|
Product presentatie
|
Geïntegreerd een stuk ontwerp
|
Kleurtint
|
Draad organisator: groen (ABS + PC)
Connector: donkergrijs (ABS + PC)
|
Configuratie bedradingskleur
|
568 A/B
|
Type of packing
|
Individuele zak
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
In toegekende stroomsterkte
|
1,5 A bij 25 °C
|
Voltage proof
|
1000 V AC/DC piek, tussen contacten
|
Contactweerstand
|
20 mOhm
|
Isolatieweerstand
|
Initiële isolatieweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
|
AWG draaddikte
|
AWG 24...AWG 23
|
Levensduur
|
750 cycles
|
Koppeling attenuatie
|
>= 35 dB bij 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB bij 100…1000 MHz
|
Pin nummer
|
8 pennen van koperlegering en vergulde conform aan IEC 60603-7
|
Trekkracht
|
50 N gedurende 60 s
|
Dwarsconversieverlies
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB bij 1…100000 kHz
|
Type gereedschap
|
Zonder werktuig
|
Buitendiameter kabel
|
0,9…1,4 mm
|
Type afschermklem
|
UTP
|
Categorie communicatienetwerk
|
5e
|
Ondersteunde toepassingen
|
1000BASE-T
|
Protocollen
|
VoIP (Voice IP)
PoE+ (Power over Ethernet)
|
Compatibiliteit product
|
RJ45-plug
|
Transmissiefrequentie
|
0…100 MHz
|
Type voetafdruk
|
S-One DPM
|
Height
|
28 mm
|
Lengte
|
33 mm
|
Width
|
18 mm
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik
|
-40…70 °C
|
Klimaatcategorie
|
40/070/21 (21 dagen)
|
Vlamvertraging
|
UL94-V0
|
Normen
|
ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
IEC 60512-99-002
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,900 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,900 cm
|
Package 1 Weight
|
10,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,200 cm
|
Package 2 Width
|
18,200 cm
|
Package 2 Length
|
12,800 cm
|
Package 2 Weight
|
132,000 g
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|