|
|
|
VDIB17715U96
Actassi S-One DPM connector - RJ45 - Categorie 5e - Set van 96
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product type
|
RJ45 netwerkaansluiting
|
Product presentatie
|
Geïntegreerd een stuk ontwerp
|
Kleurtint
|
Draad organisator: groen (ABS + PC)
Connector: donkergrijs (ABS + PC)
|
Wiring Colour configuration
|
568 A/B
|
Type of packing
|
Karton
|
Quantity per set
|
Set van 96
|
Complementair
In toegekende stroomsterkte
|
1,5 A bij 25 °C
|
Voltage proof
|
1000 V AC/DC piek, tussen contacten
|
Contactweerstand
|
20 mOhm
|
Isolatieweerstand
|
Initiële isolatieweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
|
AWG draaddikte
|
AWG 24...AWG 23
|
Durability
|
750 cycles
|
Koppeling attenuatie
|
>= 35 dB bij 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB bij 100…1000 MHz
|
Contact pins
|
8 pennen van koperlegering en vergulde conform aan IEC 60603-7
|
Trekkracht
|
50 N gedurende 60 s
|
Dwarsconversieverlies
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB bij 1…100000 kHz
|
Type gereedschap
|
Zonder werktuig
|
Buitendiameter kabel
|
0,9…1,4 mm
|
Compatible LAN cable types
|
UTP
|
Categorie communicatienetwerk
|
5e
|
Supported applications
|
1000BASE-T
|
Protocols
|
VoIP (Voice IP)
PoE+ (Power over Ethernet)
|
Compatibiliteit product
|
RJ45-plug
|
Transmissiefrequentie
|
0…100 MHz
|
Type voetafdruk
|
S-One DPM
|
Height
|
28 mm
|
Lengte
|
33 mm
|
Width
|
18 mm
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
Operational temperature range
|
-40…70 °C
|
Climatic category
|
40/070/21 (21 dagen)
|
Vlamvertraging
|
UL94-V0
|
Normen
|
ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
IEC 60512-99-002
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,800 cm
|
Package 1 Width
|
3,300 cm
|
Package 1 Length
|
1,800 cm
|
Package 1 Weight
|
8,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
96
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
36,000 cm
|
Package 2 Length
|
17,000 cm
|
Package 2 Weight
|
986,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,550 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|