|
|
|
VDICC63X218
Actassi Cable LAN F/UTP 4P Cat6A Euroclass C 550MHz LSZH 500m
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product or component type
|
Koperen kabel
|
Kabel verpakking
|
Haspel van 500 m
|
Kleurtint
|
Blauw
|
Type afschermklem
|
F/UTP
|
Complementair
Type kabel
|
4-paars kabels
|
Categorie communicatienetwerk
|
6A
|
Stroomvoorziening op afstand
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
|
Type communicatienetwerk
|
10GBASE-T
|
Retour verlies
|
Gegarandeerd: 20,1 dB bij 100 MHz typisch: 24,2 dB
Gegarandeerd: 17,3 dB bij 250 MHz typisch: 22 dB
Gegarandeerd: 17,3 dB bij 500 MHz typisch: 20,3 dB
|
Demping
|
Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
|
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
|
Gewaarborgd: 45,3 dB Typisch: 55,8 dB bij 100 MHz
Gewaarborgd: 36,3 dB Typisch: 48,2 dB bij 250 MHz
Gewaarborgd: 31,8 dB Typisch: 42,5 dB bij 500 MHz
|
Demping veraf-overspraak (ACR-F)
|
Gewaarborgd: 31 dB Typisch: 54,7 dB bij 100 MHz
Gewaarborgd: 23 dB Typisch: 46,6 dB bij 250 MHz
Gewaarborgd: 17 dB Typisch: 40,5 dB bij 500 MHz
|
Som vermogen demping vreemde veraf-overspraak (PS ACR-F)
|
28 dB bij 100 MHz
20 dB bij 250 MHz
14 dB bij 500 MHz
|
Near End Crosstalk
|
Gewaarborgd: 47,3 dB Typisch: 58,8 dB bij 100 MHz
Gewaarborgd: 39,3 dB Typisch: 51,2 dB bij 250 MHz
Gewaarborgd: 34,8 dB Typisch: 45,5 dB bij 500 MHz
|
Koppeling attenuatie
|
>= 55 dB van 30…100 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB van 100…500 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2 type II
|
Transferimpedantie
|
<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
|
Ingangsimpedantie
|
100 Ohm
|
Maximale lusweerstand
|
149,4 Ohm per 1000 m
|
Scheidingsklasse
|
Klasse C conform aan EN 50174-2
|
Maximale weerstand onbalans
|
2 %
|
Trekkracht
|
100 N
|
Buigradius
|
Minimale buigradius voor installatie: 8 x buiten diameter
Minimale buigradius na installatie: 4 x buiten diameter
|
Materiaal
|
Massief blank koper: Geleider
PE (polyethyleen): draad isolatie
Aluminium/polyester: Folie
Getind koper: afvoerdraad
PE (polyethyleen): schede
|
Euroclass-niveau
|
Cca s1 d1 a1
|
Nominale snelheid van propagatie
|
68 %
|
Lineaire geleidingsweerstand
|
74,7 mΩ/m
|
Kaliber AWG
|
AWG 23
|
Calorische waarde
|
902 MJ/km
|
Buitendiameter kabel
|
7,9 mm
|
Kabel gewicht
|
55 kg / 1 km
|
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie
|
0…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
Richtlijnen
|
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
305/2011/EU - Verordening bouwproducten
|
Vlamvertraging
|
LSFRZH
|
Normen
|
Categorie communicatienetwerk: ISO/IEC 11801:ed. 3
Categorie communicatienetwerk: NL 50173-1
Categorie communicatienetwerk: EN 50174-1
Categorie communicatienetwerk: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Categorie communicatienetwerk: IEC 61156-5:ed. 2.1
Categorie communicatienetwerk: EN 50288-10-1
Installatienormen: ISO/IEC 14763-2
Installatienormen: EN 50174-2
Uitbreiding van de vlam kenmerken: IEC 60332-1
Vuurbestendigheid: IEC 60332-3C
IEC 60754-1
Zuurgraad van de verbrandingsgassen: IEC 60754-2
Rookontwikkeling: IEC 61034
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,000 cm
|
Package 1 Width
|
60,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
36,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
107,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
228,500 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|