Schneider-Electric
 
VDICC63X228 foto- dataprocessor
VDICC63X228
Actassi Cable LAN F/UTP 2x4P Cat6A Euroclass C 550MHz LSZH 500m
EAN Code EAN Code: 
3606481320278
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product or component type Koperen kabel
Kabel verpakking Haspel van 500 m
Kleurtint Blauw
Type afschermklem F/UTP
Complementair
Type kabel 2x4 twisted-paren kabel
Categorie communicatienetwerk 6A
Stroomvoorziening op afstand PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type communicatienetwerk 10GBASE-T
Retour verlies Gegarandeerd: 20,1 dB bij 100 MHz typisch: 24,2 dB
Gegarandeerd: 17,3 dB bij 250 MHz typisch: 22 dB
Gegarandeerd: 17,3 dB bij 500 MHz typisch: 20,3 dB
Demping Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Gewaarborgd: 45,3 dB Typisch: 55,8 dB bij 100 MHz
Gewaarborgd: 36,3 dB Typisch: 48,2 dB bij 250 MHz
Gewaarborgd: 31,8 dB Typisch: 42,5 dB bij 500 MHz
Demping veraf-overspraak (ACR-F) Gewaarborgd: 31 dB Typisch: 54,7 dB bij 100 MHz
Gewaarborgd: 23 dB Typisch: 46,6 dB bij 250 MHz
Gewaarborgd: 17 dB Typisch: 40,5 dB bij 500 MHz
Som vermogen demping vreemde veraf-overspraak (PS ACR-F) 28 dB bij 100 MHz
20 dB bij 250 MHz
14 dB bij 500 MHz
Near End Crosstalk Gewaarborgd: 47,3 dB Typisch: 58,8 dB bij 100 MHz
Gewaarborgd: 39,3 dB Typisch: 51,2 dB bij 250 MHz
Gewaarborgd: 34,8 dB Typisch: 45,5 dB bij 500 MHz
Koppeling attenuatie >= 55 dB van 30…100 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB van 100…500 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2 type II
Transferimpedantie <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
Ingangsimpedantie 100 Ohm
Maximale lusweerstand 149,4 Ohm per 1000 m
Scheidingsklasse Klasse C conform aan EN 50174-2
Maximale weerstand onbalans 2 %
Trekkracht 200 N
Buigradius Minimale buigradius voor installatie: 8 x buiten diameter
Minimale buigradius na installatie: 4 x buiten diameter
Materiaal Massief blank koper: Geleider
PE (polyethyleen): draad isolatie
Aluminium/polyester: Folie
Getind koper: afvoerdraad
PE (polyethyleen): schede
Euroclass-niveau Cca s1 d1 a1
Nominale snelheid van propagatie 68 %
Lineaire geleidingsweerstand 74,7 mΩ/m
Kaliber AWG AWG 23
Calorische waarde 1842 MJ/km
Buitendiameter kabel 7,9 mm
Width 16 mm
Kabel gewicht 112 kg / 1 km
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie 0…50 °C
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Richtlijnen 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
305/2011/EU - Verordening bouwproducten
Vlamvertraging LSFRZH
Normen Categorie communicatienetwerk: ISO/IEC 11801:ed. 3
Categorie communicatienetwerk: NL 50173-1
Categorie communicatienetwerk: EN 50174-1
Categorie communicatienetwerk: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Categorie communicatienetwerk: IEC 61156-5:ed. 2.1
Categorie communicatienetwerk: EN 50288-10-1
Installatienormen: ISO/IEC 14763-2
Installatienormen: EN 50174-2
Uitbreiding van de vlam kenmerken: IEC 60332-1
Vuurbestendigheid: IEC 60332-3C
IEC 60754-1
Zuurgraad van de verbrandingsgassen: IEC 60754-2
Rookontwikkeling: IEC 61034
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 60,000 cm
Package 1 Weight 61,000 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 92,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 288,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist